Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269539

Eaton DX, dławik silnikowy, trójfazowe, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 8 A, 4,1 mH

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, dławik silnikowy
Numer katalogowy
269539
EAN
4015082695392
Długość/głębokość produktu
265 mm
Wysokość produktu
265 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
4.8 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-3
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL
UL 508C
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Kod modelu
DX-LM3-008

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Poziomo wisząco
Pionowo stojąco
Wolna przestrzeń montażowa > 50 mm
Odporność na wstrząsy
3 wstrząsy
Czas udaru: 11 ms
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 5000 m z redukcją prądu
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -25 do 40°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
32 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
8 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Straty mocy
46 W (5 kHz)
54 W (12 kHz)
32 W (3 kHz)
Prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC — maks.
8 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
400 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
0 Hz
Indukcyjność znamionowa
4.1 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
8 A
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
8 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
750 V
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Features & functions

Wyposażone w:
Kołek PE
Końcówki
Liczba faz
3
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Klasa izolacji
B
Kategoria produktu
Akcesoria
Możliwe zastosowanie
Dławik wygładzający
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DA1
DC1
DE1
DG1
DM1

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
4 mm²
20 - 10 AWG
Moment dokręcania
0,8 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.