Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, Rozmiar pudełka Wys.xSzer.xGłeb.=750 x 375 x 275 mm, do wyłącznika NZM rozmiar 4, TVD
| Nazwa produktu |
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników kompaktowych MCCB
|
| Numer katalogowy |
271525
|
| EAN |
4015082715250
|
| Długość/głębokość produktu |
275 mm
|
| Wysokość produktu |
750 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
13.539 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM3-XCI48-TVD
|
| Typ |
xEnergy Safety Ci
|
| Model |
montaż natynkowy
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Pozostałe
|
| Liczba biegunów |
3-biegunowy/4-biegunowy
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy maks. przekroju |
≤ 400 A
|
| Obudowa |
CI48-250
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Rama |
NZM3
|
| Stopień ochrony |
IP65
Inne |
| Element blokujący |
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek. Dodatkowo z blokadą pokrywy.
|
| Wyposażone w: |
Standard, czarny / szary
Przezroczysta pokrywa |
| Cechy specjalne |
Z uchwytem obrotowym sprzęgającym drzwi W komplecie ze wszystkimi wymaganymi częściami funkcjonalnymi
|
| Używane z |
xEnergy Safety Ci
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) |