Eaton Moeller® series SDAINL Kombinacja stycznika trójkąt gwiazda, 380 V 400 V: 22 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC
Nazwa produktu |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
Numer katalogowy |
278386
|
EAN |
4015082783860
|
Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
Wysokość produktu |
95 mm
|
Szerokość produktu |
158 mm
|
Masa produktu |
1.61 kg
|
Certyfikat(y) |
CE
|
Kod modelu |
SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
|
Używane z |
ETR4-51
|
Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania |
Połączenia śrubowe
|
Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
Częstotliwość znamionowa |
50 - 60 Hz
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Kategoria użytkowa |
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
|
Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
12.4 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.1 W
|
Zastosowanie |
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
|
Kategoria produktu |
Kombinacje styczników
|
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenia śrubowe
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
3
|
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
Liczba styków głównych (zwiernych) |
9
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
240 V
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Współczynnik czasu pracy |
100%
|
Czas przełączenia |
20 s, maks.
|
Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z EN 60947-1
|
Funkcje |
Stycznik gwiazda-trójkąt
|
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
0 V
|
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
45 A
|
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Znamionowa moc robocza (NEMA) |
0 kW
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6.2 W
|
Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Napięcie sterujące |
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
Rodzaj napięcia roboczego |
AC - prąd zmienny
|
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - min. |
24 V
|
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - maks. |
690 V
|
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - min. |
24 V
|
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - maks. |
690 V
|
Napięcie robocze dla DC - min. |
0 V
|
Napięcie robocze dla DC - maks. |
0 V
|