Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278471
ZB150-125/KK

Eaton Moeller® series ZB Ochronny przekaźnik silnikowy, ZB150, Ir= 95 - 125 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny, pojedyncza instalacja, IP00

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZB, przekaźnik przeciążeniowy termiczny
Numer katalogowy
278471
EAN
4015082784713
Długość/głębokość produktu
134 mm
Wysokość produktu
121 mm
Szerokość produktu
118 mm
Masa produktu
1.475 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
CE
Kod modelu
ZB150-125/KK

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
28.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
9.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
125 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V
1.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
0.9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.75 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
Wartość znam. napięcia — maks.
600 VAC

Features & functions

Cechy
Przycisk test/wył.
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102)
Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego
Wyzwalanie swobodne

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Klasa
KLASA 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP00
Wielkość ramy
ZB150
Sposób montażu
Montaż oddzielny
Montaż bezpośredni
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
125 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
95 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Akcesoria
  • Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
8000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
Przelotowy

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
250 A Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
250 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”
315 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10, Zacisk śrubowy, Przewody główne
5 mm AF, Klucz imbusowy, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
8 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
24 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (4 - 70) mm², główne kable
2 x (4 - 70) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (4 - 16) mm², główne kable
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
2 x (4 - 16) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
3/0, główne kable
2 x (18 - 14), Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 70) mm², główne kable
2 x (16 - 70) mm², Przewody główne
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
10 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015