Reset
Reset
Wyłącznik nadprądowy xEffect – FAZ serii Eaton Moeller. FAZ, 2-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 5 A
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Numer katalogowy |
278753
|
| EAN |
4015082787530
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.222 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898 UL 1077 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) UL (File No. E177451) North America (UL recognized, CSA certified) CSA-C22.2 No. 235 CSA (Class No. 3215-30) CSA (File No. 204453) CE marking EN45545-2 IEC 61373 |
| Kod modelu |
FAZ-C5/2
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Używane z |
FAZ
Wyłącznik nadprądowy |
| Wartość znamionowa prądu |
5 A
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
2
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
3,8 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
5 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zdolność wyłączania |
10 kA (UL1077)
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks. |
440 VAC
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1) |
7.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. prądu zwarc. eksploatac. (IEC/EN 60947-2) |
7.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V |
15 kA
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V |
15 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) przy maks. napięciu znam. |
10 kA
|
| Napięcie znamionowe |
240 V AC / 415 V AC
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
480 Y/277 V AC; 96 V DC
|
| Napięcie znamionowe (UL) |
480Y/277 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Stopień ochrony |
Typ UL/CSA: -
IP20 (IEC) IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|