Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

279434
M22-XCK1

Eaton Moeller® series M22, tabliczki do 4-pozycyjnych przełączników, gniazdo M22-XCK1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, tabliczka opisowa
Numer katalogowy
279434
EAN
4015082794347
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.004 kg
Certyfikat(y)
IEC 60947
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
Kod modelu
M22-XCK1

Siłownik

Napis
Inne maszyny
Język
Inny
Numer RAL
1004

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
Wyłącznik 4-pozycyjny
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ...
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.