Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

281199
Kod modelu: DILM12-XSPR48

Eaton Moeller® series DILM, układ ochronny RC, 24 - 48 AC V, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, układ ochronny RC
Numer katalogowy
281199
EAN
4015082811990
Długość/głębokość produktu
48 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
0.007 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Recognized
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
Notatki dotyczące katalogu
Styczniki DC oraz DILM115 i DILM150 wyposażone są w zintegrowany układ ochronny.
Kod modelu
DILM12-XSPR48

Features & Functions

Funkcje
Element RC

General information

Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DILM12-XSPR48
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C

Magnet system

Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015