Warystorowy układ tłumiący DILM serii Eaton Moeller®, 48–130 V AC, do zastosowania z: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, warystorowy układ ochronny
|
| Numer katalogowy |
281213
|
| EAN |
4015082812133
|
| Długość/głębokość produktu |
43 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
9 mm
|
| Masa produktu |
0.005 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184 CE UL Recognized CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styczniki DC oraz DILM115 i DILM150 wyposażone są w zintegrowany układ ochronny.
|
| Kod modelu |
DILM32-XSPV130
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Funkcje |
Warystor (rezystor wrażliwy na napięcie)
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DILL… i DILM32-XSPV130
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
130 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
48 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015