Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281630
Kod modelu: CI-PKZ01-NA-SVB

Izolowana obudowa Ci z serii Eaton Moeller®, do PKZ01 + funkcja blokowania (blokada żółta), typ NA

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CI, izolowana obudowa
Numer katalogowy
281630
EAN
4015082816308
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
158 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.3 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
UL
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do PKZM0...-PI / PKZM0...-SPI32
Kod modelu
CI-PKZ01-NA-SVB

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
10 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & Functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Cechy
Możliwość zablokowania w pozycji 0
Wyposażone w:
Zacisk PE(N)
Gwint i adapter do podłączenia na śrubę 1/2-calową
Wybicia
2 x M25 (przepust kablowy na dole)
Twarde wybicia do przepustu kablowego (możliwość wycięcia)
2 x M25 (przepust kablowy na górze)
2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)

General information

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Model
Montaż ścienny
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne

Eksport specyfikacji produktu