Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

283061
Kod modelu: BFZ-FP-1+/24

xComfort BF Eaton, systemy niskiego napięcia, rozdzielnice końcowe Osłona przednia 45 mm - wycięcie na urządzenie dla 24 modułów w rzędzie, 1+ rzędów, kolor biały

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF osłona czołowa
Numer katalogowy
283061
EAN
4015082830618
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
215 mm
Szerokość produktu
510 mm
Masa produktu
0.85 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-FP-1+/24

Delivery program

Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
Typ akcesor. / części zam.
BF

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
543 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.