Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283062
Kod modelu: BFZ-FP-2+/48

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Osłona przednia 45 mm - wycięcie na urządzenie dla 24 modułów w rzędzie, 2+ rzędy, kolor biały

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF osłona czołowa
Numer katalogowy
283062
EAN
4015082830625
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
365 mm
Szerokość produktu
510 mm
Masa produktu
1.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-FP-2+/48

Delivery program

Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
Typ akcesor. / części zam.
BF

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
543 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.