Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283088
Kod modelu: BFZ-UTS-6/144

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi podtynkowe z blachy stalowej, białe, dla 24 MU na rząd, 6 rzędów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
283088
EAN
4015082830885
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
1175 mm
Szerokość produktu
540 mm
Masa produktu
3.53 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-UTS-6/144

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.