Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285316
XT-FIL-1

Eaton XT, filtr interferencyjny do zewnętrznego zasilacza 24 V DC XC100/200

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XT Accessory Interference filter
Numer katalogowy
285316
EAN
4015082853167
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
UL508
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CE
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XT-FIL-1

Specyfikacje produktu

Cechy
Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (zasilanie)
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
850 V (obwody pomocnicze i sterujące)
Pozycja montażu
Pionowo
Horyzontalnie
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Kategoria przepięciowa
II
Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Typ akcesorium elektrycznego
Inne maszyny
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 50081-2
Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Zużycie prądu
Maks. 2,2 A
Stopień ochrony
IP20
Typ akcesoriów mechanicznych
Inne maszyny
Odporność na drgania
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Napięcie wejściowe przy DC — maks.
24 V
Napięcie wejściowe przy DC — min.
20.4 V
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks.
2.2 A
Napięcie wyjściowe przy DC — maks.
24 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Napięcie zasilania — maks.
28.8 V
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie, Napięcie wejściowe przeciw PE: tak
Zasilanie, Napięcie wyjściowe przeciw PE: tak
Pojemność złącza
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), Przewód pojedynczy, Zaciski śrubowe
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), elastyczny z tulejką, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.