Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Osłona przednia 45 mm - wycięcie na urządzenie dla 24 modułów w rzędzie, 1-rzędowy, kolor biały
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF osłona czołowa
|
| Numer katalogowy |
285650
|
| EAN |
4015082856502
|
| Długość/głębokość produktu |
35 mm
|
| Wysokość produktu |
155 mm
|
| Szerokość produktu |
510 mm
|
| Masa produktu |
0.68 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BFZ-FP-1/24
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
|
| Typ akcesor. / części zam. |
BF
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
543 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
Tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm
Rozdzielnica płaska BF Kwestie dotyczące akcesoriów |