Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyłącznik pomocniczy, 1 W, 3 A, 230 V AC
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
286055
|
| EAN |
4015082860554
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
8.8 mm
|
| Masa produktu |
0.046 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2) UL 1077 IEC/EN 60898 CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL listed, CSA request filed UL (File No. E177451) EN45545-2 IEC 61373 |
| Kod modelu |
FAZ-XHINW1
|
| Używane z |
Akcesorium
Akcesoria do wyłączników nadprądowych |
| Napięcie znamionowe |
250 V AC
|
| Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Styki pomocnicze
|
| Stopień ochrony |
IP40
IP20 (IEC) Typ UL/CSA: - |
| Rama |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
2,5 kV
|
| Sposób montażu |
Maks. 2 x na MCB
|
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Styk pomocniczy
|
| Dopuszczalny bezpiecznik dobezpieczający — maks. |
6 A gL
|
| Zabezpieczenie złącza |
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
|
| Typ zacisku |
Zaciski windowe
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Szerokość montażowa |
0.5
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Szerokość obudowy |
80 mm
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) z bezpiecznikiem dobezpieczającym 6 A |
1 kA
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 VAC
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Styk pomocniczy
|
| Funkcja styku |
1 C/O
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|
| Typ |
|
| Szerokość montażu |
8.8 mm (0.5 JC)
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowy prąd załączania |
3 A
|
| Wartość znam. napięcia na styk — min. |
5 VDC
|
| Znamionowy prąd roboczy |
3 A (250 V AC-13)
0.5 A (110 V DC-13) 3 A (250 V AC-12) 2 A (250 V AC-15) |
| Pojemność złacza (przewód) |
0,5 mm²–2,5 mm²
|
| Pojemność złącza (drut) |
0,5 mm²–2,5 mm²
|