Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

286667
Kod modelu: BP-MF-800/15

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama podstawy rozdzielnicy natynkowej wys. x szer. = 1560 x 800 mm

General specifications

Nazwa produktu
Rama Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286667
EAN
4015082866679
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
1560 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MF-800/15

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Kolor
Stal nierdzewna

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Sposób montażu
Montaż ścienny
Mocowanie do ściany
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Stopień ochrony
IP30
IK08 (odporność na uderzenia)
Inne maszyny
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
0
Liczba zamków
0
Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze
Do szerokości
800 mm

Additional information

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.