Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

288852
Kod modelu: M22-GR7

Eaton Moeller® series M22, pierścień gwintowany, grubość ścianki 7 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, pierścień gwintowany
Numer katalogowy
288852
EAN
4015082888527
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA
Kod modelu
M22-GR7

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Część zamienna
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na zapytanie
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
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ akcesorium elektrycznego
Inne
Typ akcesoriów mechanicznych
Inne
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.