Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

291467
Kod modelu: EVG-16/2PHAS/4MODUL

Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller Szyny zbiorcze EV 2-faz., 4 M, 80 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
291467
EAN
4015082914677
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
7.8 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
0.029 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-16/2PHAS/4MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
EVG
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
80 A
Do liczby urządzeń
37
Liczba biegunów
2-biegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
4
Liczba faz
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
2 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.