Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

291475
Kod modelu: EVG-16/4PHAS/8MODUL

Seria xPole Eaton Moeller – szyna zbiorcza Szyny zbiorcze EV 4-faz, 8 M, 80 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
291475
EAN
4015082914752
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
13.3 mm
Szerokość produktu
138 mm
Masa produktu
0.083 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-16/4PHAS/8MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
80 A
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Kolor
Inne
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
8
Liczba faz
4
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
2 urządzenia

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.