Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller Szyna fazowa, 4-fazy, 16qmm, złącze widełkowe, 12SU
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numer katalogowy |
291476
|
| EAN |
4015082914769
|
| Długość/głębokość produktu |
33 mm
|
| Wysokość produktu |
13.3 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
0.14 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EVG-16/4PHAS/12MODUL
|
| Typ |
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego |
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
80 A
|
| Do liczby urządzeń |
28
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Kolor |
Inny
|
| Przekrój |
16 mm²
|
| Liczba modułów |
12
|
| Liczba faz |
4
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
25 kA
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
3 urządzenia
|