Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

291478
Kod modelu: EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS

Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller szyny zbiorcze EV 3Ph., 4+8 HP, dla połączonej jednostki FI-/LS z 4 p-FI, 16

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
291478
EAN
4015082914783
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
10.4 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
0.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
80 A
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Kolor
Inne
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
8
Liczba faz
3
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
urządzenia z szynami typu N

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.