Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. szyny zbiorcze EV 3Ph., 13.5HP, dla jednostki styku pomocniczego, 16
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numer katalogowy |
291486
|
| EAN |
4015082914868
|
| Długość/głębokość produktu |
33 mm
|
| Wysokość produktu |
10.4 mm
|
| Szerokość produktu |
245 mm
|
| Masa produktu |
0.137 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI
|
| Używane z |
EVG
Szyna zbiorcza |
| Typ |
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego |
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
80 A
|
| Do liczby urządzeń |
4
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Przekrój |
16 mm²
|
| Liczba modułów |
12
|
| Liczba faz |
3
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
25 kA
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
4 urządzenia
Urządzenia ze stykiem pomocniczym |