Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

292346
NZM2-4-XFIA

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz ziemnozwarciowy, 0,3–1 A czuły na AC/DC, 4-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – przekaźnik różnicowoprądowy
Numer katalogowy
292346
EAN
4015082923464
Długość/głębokość produktu
132 mm
Wysokość produktu
103 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
2.03 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Kod modelu
NZM2-4-XFIA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Nastawa opóźnienia

Dostawy

Zastosowanie
W układach trójfazowych i jednofazowych
Cechy
Uszczelniane, przyciski sterujące
Rama
96 mm
NZM2
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Core-balance principle with AC/DC sensitivity (in range 0 - 100 kHz)
  • For 4 pole NZM2-4 circuit-breakers and N2-4 switch-disconnectors
  • Internal power supply Us = 50 - 400 V
Typ
Earth-fault releases
Używane z
NZM2-4
N2-4
Czterobiegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
250 A
Obciążalność prądowa — min.
15 A
Zakres wykrywania prądu zakłóceniowego
Z napięciem AC: 0 - 100 kHz
Z pulsującym napięciem stałym: 50 Hz
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Czas zwłoki przy zał. zasil. — maks.
100 ms
Czas zwłoki przy zał. zasil. — min.
100 ms
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
50 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
50 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
1 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd AC/DC (typ B)
Napięcie znamionowe
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
Napięcie znamionowe przy DC
50 V DC (zależne od napięcia sieci)

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20 obszar komponentów operacyjnych
Trwałość mechaniczna
≧ 2000 łączeń
Sposób montażu
Z dołu / na dole
Pozycja montażu
Położenie pionowe i 90° we wszystkich kierunkach
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Core-balance principle with AC/DC sensitivity (in range 0 - 100 kHz)
  • For 4 pole NZM2-4 circuit-breakers and N2-4 switch-disconnectors
  • Internal power supply Us = 50 - 400 V

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
Jako przyłącze standardowe NZM2 z króćcami
Jako zacisk standardowy NZM2 bez króćców

Eksport specyfikacji produktu