Eaton Bussmann Niskonapięciowy bezpiecznik NH, 500V, 35A, 120 kAIC, Zintegrowany podwójny wskaźnik, Bezpiecznik, Klasa C gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
35NHG0B
|
| EAN |
5027590478007
|
| UPC |
051712232777
|
| Długość/głębokość produktu |
125 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
299.3333333 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Wartość znamionowa prądu |
35 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Charakterystyka gG/gL
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH01
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Odpowiednie do |
Mikroprzełącznik 170H0235
|