Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

6093242
Kod modelu: DMV-2500/4/M6/2HI11/K6-PG

Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, 690 V, 4-biegunowy, Długi uchwyt obrotowy, NEMA Inny

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
6093242
EAN
8711426424739
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
377 mm
Szerokość produktu
630 mm
Masa produktu
42 kg
Certyfikat(y)
EAC
Lloyds
CE
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
KEMA
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
DMV-2500/4/M6/2HI11/K6-PG

Features & Functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Szary uchwyt obrotowy i oś napędu
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

General information

Akcesoria
Materiały przyłączeniowe w zestawie.
Kolor siłownika
Szary
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość mechaniczna
5 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż rozłączny
Montaż natynkowy

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M12 x 50 (2 x), Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
40 Nm, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
10000 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
7272 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
5040 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
2500 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
2500 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
2500 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
1400 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
2500 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
0 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
65 kA
65 kA, styki, 1 sekunda

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
68.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2500 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015