Eaton DG1, panel sterujący LCD do przemienników częstotliwości DG1
| Nazwa produktu |
Eaton DXG, klawiatura
|
| Numer katalogowy |
730-32047-00P
|
| EAN |
4015081721788
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
0.104 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
DXG-KEY-LCD
|
| Cechy |
Wielojęzyczny
|
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz LCD
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP54
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DG1
DM1 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|