Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

744-A2617-00P
Kod modelu: DXG-NET-PROFIBUS

Eaton DG1, moduł magistrali polowej ProfibusDP do przemienników częstotliwości DG1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DXG, moduł komunikacyjny
Numer katalogowy
744-A2617-00P
EAN
4015081721955
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.023 kg
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE marking
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Gniazdo SUB-D, 9-biegunowy
Kod modelu
DXG-NET-PROFIBUS

General information

Typ akcesor. / części zam.
Moduł komunikacyjny
Stopień ochrony
IP00
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Używane z
DG1

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C

Communication

Protokół
PROFIBUS-DP

Design verification
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Instrukcje obsługi

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.