Eaton DG1, moduł magistrali polowej CANopen do przemienników częstotliwości DG1
| Nazwa produktu |
Eaton DXG, moduł komunikacyjny
|
| Numer katalogowy |
744-F0116-00P
|
| EAN |
4015081759668
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
0.033 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Listwa zaciskowa, 5-zacisk
|
| Kod modelu |
DXG-NET-CANOPEN
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Protokół |
CANopen®
|
| Typ połączenia |
Połączenie wtykane
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Typ akcesor. / części zam. |
Moduł komunikacyjny
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DG1
|