Eaton DG1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 3-fazowe, 48 A, 11 kW, IP21/NEMA1, Tranzystor hamowania, Dławik obwodu DC
| Nazwa produktu |
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
9701-3001-00P
|
| EAN |
4015081734092
|
| Długość/głębokość produktu |
265.1 mm
|
| Wysokość produktu |
558 mm
|
| Szerokość produktu |
204.6 mm
|
| Masa produktu |
22 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN 61800-3 UL UL report applies to both US and Canada RoHS, ISO 9001 UL File No.: E134360 EAC UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL508 IEC/EN61800-3 C-Tick CUL Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 CE Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO |
| Notatki dotyczące katalogu |
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DG1-32048FB-C21C
|
| Cechy |
Wentylator sterowany temperaturą
Beznarzędziowa wymiana wentylatora Parametryzacja: Fieldbus Parametryzacja: Panel sterujący Parametryzacja: Power Xpert inControl |
| Funkcje |
Możliwość pracy czterokwadrantowej
|
| Przepustowość powietrza |
144 m³/h
|
| Długość kabla |
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
150 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika |
| Stopień ochrony |
IP21
NEMA 1 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Klasa środowiskowa |
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
|
| Wyposażone w: |
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Połączenie z PC Jednostka sterująca Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Wieloliniowy wyświetlacz graficzny Tranzystor hamowania Dławik obwodu DC Rezystor hamowania Falownik IGBT Wewnętrzny obwód DC |
| Wielkość ramy |
FS3
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Liczba gniazd |
2 (rozszerzenie)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania przy dłuższych kablach silnikowych i do użycia w różnych środowiskach EMC |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc kat. 1)
|
| Odporność na wstrząsy |
Test upadku UPS (dla ciężarów wewnątrz ramy UPS)
Mechaniczne, Zgodnie z EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu) |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Drgania |
Rezystancja: 5-150 Hz, Zgodnie z EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 15,8-150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia Rezystancja: 5-15,8 Hz, Amplituda 1 mm (wartość szczytowa) |
| Wysokość n.p.m. |
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m Maks. 3000 m Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionego trójkąta |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-30 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Ograniczenie prądu |
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
|
| Sprawność |
97,2% (η)
|
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 110% |
56 A
|
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
44.4 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
8,2 mA
|
| Zniekształcenie prądu siec. |
30.8 %
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
| Napięcie sieciowe — min. |
208 V
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Tryb roboczy |
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SLV)
Regulacja momentu Sterowanie U/f Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
400 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110% |
67.1 A
|
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
72 A
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
61 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
48 A
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
11 kW
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110% |
15 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
80 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
4 kHz, 1 – 12 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
42 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
51 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
38 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 60 Hz, przeciąż. 110% |
54 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
15 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110% |
20 HP
|
| Moc pozorna przy 230 V |
24.3 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
25.4 kVA
|
| Oporność hamowania |
10 Ω
|
| Moment hamujący |
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – Obwód główny Maks. 30% MN, Standard-obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania-Obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
425 VDC
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
8
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
3 (parametryzowane, 2 zestyki przełączne i 1 zwierny, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)
|
| Interfejs komunikacji |
SmartWire-DT, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany BACnet MS/TP, wbudowany Ethernet IP, wbudowany CANopen®, opcjonalnie PROFIBUS, opcjonalnie Modbus TCP, wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD sieci SmartWire DT |
| Protokół |
Inne systemy magistralne
DeviceNet PROFINET IO PROFIBUS CAN BACnet MODBUS TCP/IP EtherNet/IP |
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
602 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
48 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
18.15 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|