Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9701-4103-00P
Kod modelu: DG1-32061FN-C54C

Przemiennik częstotliwości DG1, 240 V AC, 3-fazowy, 54,4 A, NEMA 12, IP54, FS4, filtr przeciwzakłóceniowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
9701-4103-00P
EAN
4015081734269
Długość/głębokość produktu
294 mm
Wysokość produktu
630 mm
Szerokość produktu
237.7 mm
Masa produktu
34 kg
Certyfikat(y)
CE
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL508
C-Tick
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 274-13
UL
IEC/EN61800-5
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
Kod modelu
DG1-32061FN-C54C

Features & Functions

Cechy
Wentylator sterowany temperaturą
Wentylator dostępny od zewnątrz
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl

General information

Przepustowość powietrza
260 m³/h
Długość kabla
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Stopień ochrony
IP54
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Wyposażone w:
Jednostka sterująca
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Falownik IGBT
Dławik obwodu DC
Wielkość ramy
FS4
Pozycja montażu
Pionowy
Liczba gniazd
2 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL1, PLc kat. 1)
Odporność na wstrząsy
Test zasilacza UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu)
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Odporność: 15,8–150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia
Odporność: 5–15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)
Odporność: 5–150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 3000 m
Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Main circuit

Ograniczenie prądu
0,1–2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
250 W przy 25% prądu i 0% prędkości
270 W przy 100% prądu i 50% prędkości
280 W przy 25% prądu i 50% prędkości
339 W przy 50% prądu i 50% prędkości
368 W przy 50% prądu i 90% prędkości
454 W przy 100% prądu i 0% prędkości
594 W przy 50% prądu i 0% prędkości
686 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
64.6 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
54.4 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
6,2 mA
Zniekształcenie prądu siec.
25.6 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
208 V
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Regulacja momentu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
82.5 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
91.5 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
75 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
61 A
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
15 kW
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110%
22 kW
Znamionowe napięcie robocze
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
100 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
240 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
54 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
71 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
51 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
68 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
20 HP
Przyp. moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
25 HP

Apparent power

Moc pozorna przy 230 V
29.9 kVA
Moc pozorna przy 240 V
31.2 kVA

Braking function

Oporność hamowania
3.3 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
425 VDC

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
3 (parametryzowane, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)

Communication

Interfejs komunikacji
BACnet MS/TP, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Modbus TCP, wbudowany
Ethernet IP, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Tak
Protokół
TCP/IP
CAN
BACnet
Inne systemy magistralne
MODBUS
PROFINET IO
PROFIBUS
DeviceNet
EtherNet/IP

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
689 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
61 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
17.1 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu