Przemiennik częstotliwości DG1, 240 V AC, 3-fazowy, 81,4 A, NEMA 12, IP54, FS4, filtr przeciwzakłóceniowy
| Nazwa produktu |
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
9701-4111-00P
|
| EAN |
4015081734948
|
| Długość/głębokość produktu |
294 mm
|
| Wysokość produktu |
630 mm
|
| Szerokość produktu |
237.7 mm
|
| Masa produktu |
34 kg
|
| Certyfikat(y) |
RoHS, ISO 9001
CUL EAC UkrSEPRO UL report applies to both US and Canada UL IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UL File No.: E134360 C-Tick Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 274-13 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL508 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 CE |
| Kod modelu |
DG1-32088FN-C54C
|
| Cechy |
Wentylator sterowany temperaturą
Wentylator dostępny od zewnątrz Parametryzacja: Sieć polowa Parametryzacja: Panel sterujący Parametryzacja: Power Xpert inControl |
| Przepustowość powietrza |
260 m³/h
|
| Długość kabla |
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP54 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Klasa środowiskowa |
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
|
| Wyposażone w: |
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Falownik IGBT Dodatkowe zabezpieczenie PCB Jednostka sterująca Wewnętrzny obwód DC Połączenie z PC Dławik obwodu DC |
| Wielkość ramy |
FS4
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Liczba gniazd |
2 (rozszerzenie)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL1, PLc kat. 1)
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test upadku UPS (dla ciężarów w ramie UPS) Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu) |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Drgania |
Odporność: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia
Odporność: 5 – 15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt) Odporność: 5 – 150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m Maks. 3000 m Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-30 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Ograniczenie prądu |
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
|
| Sprawność |
98% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
1185 W przy 100% prądu i 90% prędkości
303 W przy 25% prądu i 0% prędkości 388 W przy 25% prądu i 50% prędkości 408 W przy 100% prądu i 50% prędkości 533 W przy 50% prądu i 50% prędkości 612 W przy 50% prądu i 90% prędkości 753 W przy 100% prądu i 0% prędkości 994 W przy 50% prądu i 0% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 110% |
94.3 A
|
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
81.4 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
6,2 mA
|
| Zniekształcenie prądu siec. |
25.6 %
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 60 s
|
| Napięcie sieciowe — min. |
208 V
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Tryb roboczy |
Regulacja momentu
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Sterowanie U/f Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
400 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110% |
125.4 A
|
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
132 A
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
114 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
88 A
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 3-fazowa, przeciąż. 110% |
30 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
125 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
80 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 110% |
96 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
71 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 60 Hz, przeciąż. 110% |
104 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
30 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110% |
40 HP
|
| Moc pozorna przy 230 V |
45.4 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
47.4 kVA
|
| Oporność hamowania |
3.3 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – Obwód główny Maks. 30% MN, Standard – obwód główny Regulowane do 150%, DC – Obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
425 VDC
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
8
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
3 (parametryzowane, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)
|
| Interfejs komunikacji |
BACnet MS/TP, wbudowany
DeviceNet, opcjonalnie Modbus TCP, wbudowany Modbus RTU, wbudowany PROFIBUS, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie Ethernet IP, wbudowany CANopen®, opcjonalnie |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT |
| Protokół |
TCP/IP
CAN PROFINET IO Inne systemy magistralne DeviceNet PROFIBUS BACnet EtherNet/IP MODBUS |
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1167 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
88 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
17.1 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|