Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9702-3101-00P
DG1-34031FB-C54C

Przemiennik częstotliwości DG1, 500 V AC, 3-fazowy, 29 A, NEMA 12, IP54, FS3, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
9702-3101-00P
EAN
4015081710874
Długość/głębokość produktu
265.1 mm
Wysokość produktu
558 mm
Szerokość produktu
204.6 mm
Masa produktu
22.6 kg
Certyfikat(y)
C-Tick
RoHS, ISO 9001
CUL
UL508
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
EAC
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL File No.: E134360
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DG1-34031FB-C54C

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
26.3 kVA
Moc pozorna przy 480 V
32.9 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
14 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
850 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 3000 m
Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Komunikacja

Interfejs komunikacji
SmartWire-DT, opcjonalnie
Ethernet IP, wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
BACnet MS/TP, wbudowany
Modbus TCP, wbudowany
CANopen®, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Tak
Protokół
Inne systemy magistralne
MODBUS
BACnet
CAN
DeviceNet
TCP/IP
PROFIBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
3 (parametryzowane, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
471 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
31 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
24.12 W

Features & functions

Cechy
Beznarzędziowa wymiana wentylatora
Wentylator sterowany temperaturą
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Przepustowość powietrza
144 m³/h
Długość kabla
150 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Stopień ochrony
IP54
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Jednostka sterująca
Połączenie z PC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Dławik obwodu DC
Wewnętrzny obwód DC
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Opornik hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Falownik IGBT
Pozycja montażu
Pionowo
Liczba gniazd
2 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL1, PLc kat. 1)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Test upadku UPS (dla ciężarów w ramie UPS)
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Odporność: 15,8–150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia
Odporność: 5–15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)
Odporność: 5–150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Wielkość ramy
FS3

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,1–2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Sprawność
97,7% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
121 W przy 25% prądu i 0% prędkości
139 W przy 25% prądu i 50% prędkości
153 W przy 100% prądu i 50% prędkości
182 W przy 50% prądu i 50% prędkości
204 W przy 50% prądu i 90% prędkości
248 W przy 100% prądu i 0% prędkości
299 W przy 50% prądu i 0% prędkości
350 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
35.2 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
29 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
12,2 mA
Zniekształcenie prądu siec.
32.6 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 500 V (-15%/+10%, przy 50/60Hz)
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Regulacja momentu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
500 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
41.8 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
46.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
38 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
31 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
15 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
18.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
50 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
4 kHz, 1 – 12 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
500 VAC
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
36 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
29.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
27 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
34 A
Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
33 A
Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
28.9 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110%
25 HP

Eksport specyfikacji produktu