Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9702-4105-00P
Kod modelu: DG1-34072FB-C54C

Eaton DG1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 72 A, 37 kW, IP54/NEMA12, Tranzystor hamowania, Dławik obwodu DC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DG1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
9702-4105-00P
EAN
4015081710942
Długość/głębokość produktu
294 mm
Wysokość produktu
630 mm
Szerokość produktu
237.7 mm
Masa produktu
35.8 kg
Certyfikat(y)
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
UL508
C-Tick
CSA-C22.2 No. 274-13
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DG1-34072FB-C54C

Cechy i funkcje

Cechy
Wentylator dostępny od zewnątrz
Wentylator sterowany na podstawie temperatury
Parametryzacja: magistrala polowa
Parametryzacja: panel sterujący
Parametryzacja: Power Xpert inControl
Funkcje
Możliwość pracy czterokwadrantowej

Parametry ogólne

Przepustowość powietrza
260 m³/h
Długość kabla
200 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
C3 ≤ 50 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 10 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
Stopień ochrony
IP54
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Jakość powietrza)
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Jednostka sterująca
Falownik IGBT
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Dławik obwodu DC
Rezystor hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Tranzystor hamowania
Wieloliniowy wyświetlacz graficzny
Połączenie z PC
Wielkość ramy
FS4
Pozycja montażu
Pionowa
Liczba gniazd
2 (rozszerzenie)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Klasa zakłóceń radiowych
C1: z zewnętrznym filtrem, tylko emisje przewodzone
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane (opcjonalne) zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe.
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania przy dłuższych kablach silnikowych i do użycia w różnych środowiskach EMC
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc kat. 1)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczne, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Przechowywanie i transport: maksymalnie 15 g, 11 ms (w opakowaniu)
Test zasilacza UPS na upadek (przy obciążnikach w obrębie ramy UPS)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Drgania
Rezystancja: 5 – 15,8 Hz, Amplituda 1 mm (szczyt)
Rezystancja: 5 – 150 Hz, Zgodnie z normą EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maksymalna amplituda przyspieszenia

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m dla systemów Corner Grounded TN
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,1 – 2 x IH (CT), silnik, obwód główny
Sprawność
98,3 % (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 110%
79.4 A
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
65.7 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
8,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
31.5 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Tryb roboczy
Regulacja momentu obrotowego
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie prędkością z kompensacją poślizgu
Sterowanie U/f
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
400 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 110%
95.7 A
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
108 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
87 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
72 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
37 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
45 kW
Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe
45 kW
Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110%
55 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
110 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
3.6 kHz, regulacja w zakresie 1–10 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny
Typ konfiguracji układu
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Wartość znam. napięcia — maks.
500 VAC
Wartość znam. napięcia — maks.
500 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
82.1 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
68 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
65 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
77 A
Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
79 A
Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
65 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110%
60 HP

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
60.3 kVA
Moc pozorna przy 480 V
75.3 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
6.5 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – Obwód główny
Regulowane do 150%, DC – Obwód główny
Regulowane do 150% (I/Ie), DC – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
850 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
3 (możliwość parametryzacji, 2 zestyki przełączne i 1 N/O, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA z opcjami)

Komunikacja

Interfejs komunikacji
Ethernet IP, wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Modbus TCP, Do zabudowy
BACnet MS/TP, Do zabudowy
CANopen®, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
W połączeniu z modułem DXG-NET-SWD SmartWire DT
Protokół
PROFIBUS
BACnet
MODBUS
TCP/IP
CAN
Inne systemy magistrali polowej
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
914 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
72 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
24.42 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%), możliwość obniżenia wartości znamionowych
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu