Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

CHPV142U

Podstawa bezpiecznikowa z serii Bussmann firmy Eaton, wysoka prędkość, 32 A, 1500 V DC, 14 x 51 mm, 2P, IEC, UL

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawy bezpiecznikowe do instalacji fotowoltaicznych
Numer katalogowy
CHPV142U
EAN
5027590497312
UPC
051712685269
Długość/głębokość produktu
53 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
92 mm
Masa produktu
226 g
Zgodność/zgodności
CE

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
50 A
Napięcie znamionowe
1500 V

Product specifications

Zastosowanie
Wkładki bezpiecznikowe PV-A14F
Wskaźnik bezpiecznika
Wskaźnik neonowy
Rozmiar bezpiecznika
14 x 51 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.