Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH213TBW1
Kod modelu: SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS,BOT CABLE: 2V CL

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 60 mm, dolne zaciski kablowe, do podłączenia przewodów sektorowych, podwójne zaciski V.

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH213TBW1
EAN
5027590409247
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
225 mm
Masa produktu
5290 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS,BOT CABLE: 2V CL

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu