Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH223TBW1
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 100 mm, dolne zaciski kablowe, do podłączenia przewodów sektorowych, podwójne zaciski V.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH223TBW1
EAN
5027590409377
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
225 mm
Masa produktu
5290 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, BOT, 2V CLAMPS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu