Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH223TTM1
Kod modelu: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS,TOP TER :SCREWS

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 100 mm, górne zaciski kablowe, do podłączenia przewodów z końcówkami, śruby M10

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH223TTM1
EAN
5027590409308
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
4326 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS,TOP TER :SCREWS

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu