Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EBH223TTW1
Kod modelu: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 100 mm, górne zaciski kablowe, do podłączania przewodów sektorowych, podwójne zaciski V

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH223TTW1
EAN
5027590409391
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
225 mm
Masa produktu
5290 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Kod modelu
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Sposób montażu
Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu