Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

EVMAF316A
Kod modelu: PDU G4 MA 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Rack PDU G4
Numer katalogowy
EVMAF316A
EAN
3553340696985
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
3.4 kg
Zgodność/zgodności
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certyfikat(y)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Kod modelu
PDU G4 MA 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Additional specifications

Temperatura podczas pracy
0°C do 60°C (32°C do 140°F)
Akcesoria
  • Rack PDU
  • Akcesoria do montażu w szafie rack
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Materiał
Aluminium
Kolor
Czarny

Electrical input

Złącze wejściowe
IEC-60309 16A 3ph
Moc
11 kW max
Wartość znamionowa prądu
16A
Zakres napięcia wejściowego
240/415V
Faza
Trójfazowa
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Długość przewodu
3m

Electrical output

Gniazda wyjściowe
(12) C13, (12) C39
Liczba wyjść C13
12
Liczba wyjść C19
12
Liczba wyjść (innych)
12
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
24

Technology & communications

Typ
Managed Rack PDU
Kontrola wyjścia
Tak
Cechy specjalne
  • Zdalne zarządzanie
  • Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
  • Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
  • Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
  • Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny „na gorąco”)
  • Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
  • Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
  • Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
  • Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
  • Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
  • Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie
Interfejs Ethernet
Tak
Interfejs szeregowy
Tak
SNMP
Tak
Konfiguracja masy
Tak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.