Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWA, 1000 A, 200 kAIC V AC, 50 kA IC przy 120 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zlicowane, przykręcany
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
|
Numer katalogowy |
FWA-1000AH
|
EAN |
5027590020152
|
UPC |
051712795470
|
Długość/głębokość produktu |
104 mm
|
Wysokość produktu |
70 mm
|
Szerokość produktu |
106 mm
|
Masa produktu |
513 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
|
Wartość znamionowa prądu |
1000 A
|
Napięcie znamionowe |
130 V AC, 130 V DC
|
Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
Wartość znamionowa przerywania |
50 kA IC przy 120 V DC
200 kAIC V AC |
Klasa |
Klasa aR
|
Całka przedłukowa (I2T) |
170000
|
Całka wyłączania (I2T) |
460000
|
Straty mocy w watach |
60 W
|
Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|