Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWJ-500A

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 500 A, AC 1000 V, DC 800 V, 64 x 183 mm, aR, UL

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWJ-500A
EAN
5027590021340
UPC
051712796279
Długość/głębokość produktu
184 mm
Wysokość produktu
64 mm
Szerokość produktu
64 mm
Masa produktu
1179 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
500 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
329000 przy 1000 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC (250 - 2000 A)
25 kAIC (35 - 200 A)
50 kA IC przy 800 V DC (35 - 200 A
450 - 600 A)
Całka przedłukowa (I2T)
39500
Napięcie znamionowe
1000 V AC, 800 V DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
95 W

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.