Szybki bezpiecznik Eaton Bussmann serii FWP, 700 V AC, 700 V DC (UL), 40 A, 200 kAIC przy 300 V DC, 50 kAIC przy 300 V DC, ze wskaźnikiem, bezpiecznik szybki, końcówka tulejkowa X końcówka tulejkowa, klasa aR, biały, ceramiczny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
|
| Numer katalogowy |
FWP-40A22FI
|
| EAN |
5027590500746
|
| UPC |
051712542883
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
62.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Napięcie znamionowe |
700 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
960
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
22 x 58 mm
|
| Wyposażone w: |
Wybijak
|
| Ilość |
10
|
| Akcesoria |
Podstawa bezpiecznikowa JM70100
|