Szybki bezpiecznik serii Eaton Bussmann FWP, 250 V AC/DC, 700 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC przy 700 V DC, brak, bezpiecznik szybki, koniec ostrza x koniec ostrza, sworzeń
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik cylindryczny
|
Numer katalogowy |
FWP-700A
|
EAN |
5027590021838
|
UPC |
051712796057
|
Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
Wysokość produktu |
53 mm
|
Szerokość produktu |
180 mm
|
Masa produktu |
588 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
CSA Certified |
Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
Napięcie znamionowe |
700 V AC, 700 V DC (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Wartość znamionowa przerywania |
50 kA IC przy 700 V DC
200 kAIC V AC 200 kAIC |
Klasa |
Klasa aR
|
Całka przedłukowa (I2T) |
54000
|
Całka wyłączania (I2T) |
300000 przy 700 V
|
Straty mocy w watach |
122 W
|
Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|