Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWX-1500AH

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWX, 1500 A, 200 kAIC V AC, 50 kA IC przy 250 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, zlicowane

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWX-1500AH
EAN
5027590021968
UPC
051712795630
Długość/głębokość produktu
76.2 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
66 mm
Masa produktu
1938 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
12 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
880000 przy 250 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC V AC
Całka przedłukowa (I2T)
120000
Napięcie znamionowe
250 Vac
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Straty mocy w watach
140 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.