Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

GHG2732000R0017

Eaton Crouse-Hinds series GHG273 light switch, 16A, Two-pole, With switch, 1 x M25 entry, Thermoplastic, 250 Vac

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series GHG273 light switch
Catalog Number
GHG2732000R0017
EAN
4250217425899
Product Length/Depth
3.35 in
Product Height
3.94 in
Product Width
2.52 in
Product Weight
0.71 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
16A
Configuration
Two-pole
Enclosure type
With switch
Entry size
1 x M25
Material
Thermoplastic
Voltage rating
250 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.