Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

MBP20KIPARA
Kod modelu: Eaton MBP Parallel 2x20 kW

Moduł bypassu serwisowego Eaton 2x20 kW do pracy równoległej 2 x 20 kW, 3U, montaż tower lub w szafie rack, łatwe połączenie dwóch jednostek

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 93PX
Numer katalogowy
MBP20KIPARA
EAN
6430070723945
Długość/głębokość produktu
592 mm
Wysokość produktu
129 mm
Szerokość produktu
438 mm
Masa produktu
19.9 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kod modelu
Eaton MBP Parallel 2x20 kW

Battery

W zestawie akumulator wewnętrzny
Nie

Electrical Input

Złącze wejściowe
Stałe podłączenie

Communication

Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nr

Additional specifications

Współczynnik kształtu
rack/tower
Rozmiar szafy rack
3U
Rodzaj budowy
urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Funkcja automatycznego wyłączania
Nr
Snmp
Nr

Eksport specyfikacji produktu