Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 100 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, ze wskaźnikiem, zaciski nożowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
| Numer katalogowy |
PV-100A-01XL-15
|
| EAN |
5996516000687
|
| UPC |
051712371957
|
| Długość/głębokość produktu |
46.5 mm
|
| Wysokość produktu |
189 mm
|
| Szerokość produktu |
67.3 mm
|
| Masa produktu |
395.3 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa XL SD1XL-S-PV
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Klasa |
Klasa gPV
|
| Wartość znamionowa przerywania |
30 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1250
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V DC
|
| Straty mocy w watach |
38 W
|
| Zastosowanie |
Skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
|
| Wyposażone w: |
Zaciski nożowe, z górnym wskaźnikiem
|
| Rozmiar bezpiecznika |
01XL
|
| Typ bezpiecznika |
PV-01XL-15
|