Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 160 A, 1500 V DC, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, UL, IEC, ze wskaźnikiem, zaciski nożowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
| Numer katalogowy |
PV-160A-1XL-15
|
| EAN |
5996516000632
|
| UPC |
051712372015
|
| Długość/głębokość produktu |
217 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
1200 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Klasa |
Klasa gPV
|
| Wartość znamionowa przerywania |
30 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
4200
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V DC
|
| Straty mocy w watach |
58 W
|
| Zastosowanie |
Skrzynki łączące macierzy fotowoltaicznych
|
| Wyposażone w: |
Zaciski nożowe, z górnym wskaźnikiem
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1XL
|
| Typ bezpiecznika |
PV-1XL-15
|