Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 160 A, 1000 V DC, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, połączenie śrubowe
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
Numer katalogowy |
PV-160A-2XL-B
|
EAN |
5996516000847
|
UPC |
051712389624
|
Długość/głębokość produktu |
19.13 mm
|
Wysokość produktu |
5.92 mm
|
Szerokość produktu |
5.92 mm
|
Masa produktu |
2657 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
Wartość znamionowa przerywania |
33 kAIC
|
Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
Straty mocy w watach |
44 W
|
Kolor |
Biały
|
Typ bezpiecznika |
PV-2XL-B
|
Materiał |
Korpus ceramiczny
|