Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 250 A, 1000 V DC, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, wskaźnik podwójny
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych
|
Numer katalogowy |
PV-250ANH2
|
EAN |
5027590505871
|
UPC |
051712497978
|
Długość/głębokość produktu |
137 mm
|
Wysokość produktu |
68 mm
|
Szerokość produktu |
134 mm
|
Masa produktu |
434 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Kod modelu |
FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND
|
Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
Wartość znamionowa przerywania |
50 kAIC
|
Napięcie znamionowe |
1000 VDC
|
Straty mocy w watach |
38 W
|
Kolor |
Biały
|
Typ bezpiecznika |
PV-ANH2
|
Materiał |
Korpus ceramiczny
|